|
|
|
01112
Tető hozzáférés Prisma P rendszer
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világítható kapcsoló
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Termék kompatibilitása
|
IP30 szekrény
|
Tartozék
|
6 db IP30-as tető- és hátlaprögzítő rendszer
4 emelőgyűrű dugó
1 db negyedfordulatos távtartó
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
25 mm
|
Szélesség
|
43 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Nettó súly
|
0,129 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
129,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,45 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|