|
|
|
01123
Előlaptartó-simítókészl 08564-08566-hoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szalag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Termék kompatibilitása
|
Előlap tartókeret
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
46 mm
|
Szélesség
|
50 mm
|
Mélység
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15 cm
|
1. csomag szélessége
|
18 cm
|
1.csomag hossza
|
2 cm
|
1. csomag súlya
|
80 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|