|
|
|
01130
Linergy Evolution csatlakozó csavarlemez-készlet
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó készlet
|
Termék neve
|
Linergy TA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Gyűjtősín tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA összekötősín
Prisma Prisma P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hosszúság
|
100 mm
|
Magasság
|
37 mm
|
Szélesség
|
200 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
15 cm
|
1. csomag súlya
|
825 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|