|
|
|
01215
Gumi t ömítés kábelvezető 70x40
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelátvezető gyűrűk
|
Product name
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P szekrény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
Szigetelési tartozék
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Szín
|
Fekete jel (RAL 9005)
|
Hosszúság
|
70 mm
|
Magasság
|
40 mm
|
Mélység
|
8 mm
|
Nettó súly
|
0,14 kg
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|