|
|
|
01219
Kilincs + rúd Prisma P
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Utolagós illesztőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
IP védettségi szint
|
IP44
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Működési mód
|
Forgás
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,374 kg
|
Anyag
|
Műanyag: burkolat
Zamak + PA (poliamid): csapfedél
|
Szín
|
Burkolat: fehér (RAL 9003)
Csapfedél: alumínium
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
21,9 cm
|
1. csomag súlya
|
531,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,742 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
27,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
38,968 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|