|
|
|
01220
Prisma G zárszerkezet retrofit kit
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Utolagós illesztőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma PH szekrény
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Működési mód
|
Meghúzás
|
Installation description
|
Fali szekrény
Álló szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,36 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
27 cm
|
1. csomag súlya
|
360 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
17,5 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
84 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|