|
|
|
01247
Tartalékalkatrészek IP55 fali szekrényhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Tartozék
|
24 db csavar M6 x 12 + csap érintkezők
12 önmetsző csavar
4 csavaros pillér/ágyazat
12 nejlon csavar-alátétlemez
4 kúpos csavar-alátétlemez
4 egyszerű rögzítőpánt
4 db csavar M8 x 16
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali szekrény
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
463 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|