|
|
|
01260
modular készülék sín Pack 160
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
A sín típusa
|
Moduláris
|
Beépített készülék
|
Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Vigilohm: EM9
TeSys: GV2
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2L
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2LE
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2ME
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2P
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2RTn
TeSys: rögzített, 2 TL között GV3
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9
Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9-OL
Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Gould olvadóbiztosító: moduláris biztosíték
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 NA - vezérlés: kapcsoló
Relé
Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Vigilohm: SM21
Vigilohm: TR5A
Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: rögzített, 2 TL között C120
1 x 4P: rögzített, 2 TL között C120
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2L
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2LE
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2ME
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2P
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2RTn
7 x 3P: rögzített, 2 TL között GV3
1 x 3P: rögzített, 2 TL között iC120
1 x 4P: rögzített, 2 TL között iC120
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125 NA
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125 NA
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
5 modul(ok): C120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): GV2 in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): GV2L, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): GV2LE, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): GV2ME, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): GV2P, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): GV2RTn, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): GV3, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): iC120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): IM20 in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): IM20H in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): IM9 in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): IM9-OL in 555 mm SzélesPack szekrény
4 modul(ok): INS100, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
6 modul(ok): INS160, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
4 modul(ok): INS40, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
4 modul(ok): INS63, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): NG125 NA, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): RH10, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): RH21, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): RH99, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): C120 van földzárlat védelem , közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): iC120 van földzárlat védelem , közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): NG125 van földzárlat védelem , közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
35 mm
|
Szélesség
|
464 mm
|
Mélység
|
52 mm
|
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
49,5 cm
|
1. csomag súlya
|
250 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|