|
|
|
03003
Süllyesztett moduláris sín - G rendszer
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 10, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L
|
A sín típusa
|
Hátsó rész
Moduláris
|
Beépített készülék
|
Altistart 22: ATS01N
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
5 modul(ok): ATS01N in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): ATS01N in 600 mm Szélesfali szekrény
6 modul(ok): ATS01N in 600 mm Szélesálló szekrény
6 modul(ok): ATS01N in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): ATS01N in 555 mm SzélesPack szekrény
6 modul(ok): ATS01N in 555 mm SzélesPack szekrény
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
35 mm
|
Szélesség
|
464 mm
|
Mélység
|
31 mm
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
46,5 cm
|
1. csomag súlya
|
180 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|