|
|
|
03004
Hátsó moduláris sín - G rendszer
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L
|
A sín típusa
|
Moduláris
Hátsó rész
|
Beépített készülék
|
Altistart 22: ATS01N103/106FT
TeSys: rögzített, 2 TL között D vagy K kontaktor <= 40 A - vízszintes beszerelés
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A - vízszintes beszerelés
TeSys: rögzített, 2 TL között GV3Pxx1 + LC1D40 - D65 - vízszintes beszerelés
TeSys: rögzített, 2 TL között TeSys U - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
9 x 4P: rögzített, 2 TL között D vagy K kontaktor <= 40 A vízszintes beszerelés
9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A vízszintes beszerelés
7 x 3P: rögzített, 2 TL között GV3Pxx1 + LC1D40 - D65 vízszintes beszerelés
9 x 3P: rögzített, 2 TL között TeSys U vízszintes beszerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
4 modul(ok): ATS01N103/106FT in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): ATS01N103/106FT in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): ATS01N103/106FT in 555 mm SzélesPack szekrény
3 modul(ok): D vagy K kontaktor <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): D vagy K kontaktor <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): D vagy K kontaktor <= 40 A, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): GV2 + D vagy K kontaktor <= 40 A, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
7 modul(ok): GV3Pxx1 + LC1D40 - D65, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
7 modul(ok): GV3Pxx1 + LC1D40 - D65, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
7 modul(ok): GV3Pxx1 + LC1D40 - D65, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): TeSys U, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): TeSys U, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
5 modul(ok): TeSys U, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
4 modul(ok): TeSys U, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): TeSys U, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): TeSys U, közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
35 mm
|
Szélesség
|
465 mm
|
Mélység
|
16 mm
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
47 cm
|
1. csomag súlya
|
160 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|