|
|
|
03006
Moduláris sín W750mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L
|
A sín típusa
|
Moduláris
|
Beépített készülék
|
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem
|
Pólusok leírása
|
24 x 1P: rögzített, 2 TL között iC120
12 x 2P: rögzített, 2 TL között iC120
8 x 3P: rögzített, 2 TL között iC120
6 x 4P: rögzített, 2 TL között iC120
4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés
4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés
12 x 2P: rögzített, 2 TL között NG125
8 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125
6 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125
5 x 2P: rögzített, 2 TL között iC120
3 x 3P: rögzített, 2 TL között iC120
3 x 4P: rögzített, 2 TL között iC120
6 x 2P: rögzített, 2 TL között NG125
4 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125
3 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
5 modul(ok): iC120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS100, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): INS100, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS125, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): INS125, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS160, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): INS160, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS40, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): INS63, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): iC120 van földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NG125 van földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
|
9 mm-es osztások
|
72
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
488 mm
|
Mélység
|
102 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
69,5 cm
|
1. csomag súlya
|
328 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|