|
|
|
03007
Állítható Moduláris sín W750
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L
|
A sín típusa
|
Moduláris
Állítható
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 van földzárlat védelem
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
7 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160
5 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160
3 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160
2 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160
1 x 3P vagy 4P: rögzített, 2 TL között NSXm függőleges beszerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
5 modul(ok): NG160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NSXm nincs földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NG160 van földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): NSXm van földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
|
9 mm-es osztások
|
72
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
82 mm
|
Szélesség
|
662 mm
|
Mélység
|
169 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
69,4 cm
|
1. csomag súlya
|
400,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
33,0 cm
|
2. csomag hossza
|
73,5 cm
|
2. csomag súlya
|
4,6 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
140
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
65,24 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|