|
|
|
03008
Moduláris sín pack-hoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
End of Standard Services JÚN. 15, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
A sín típusa
|
Moduláris
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 NA nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
Compact: rögzített, 2 TL között NG160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160 NA
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160 NA
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
5 modul(ok): NG160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): NG160 NA nincs földzárlat védelem , közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
5 modul(ok): NG160 van földzárlat védelem , közvetlen in 555 mm SzélesPack szekrény
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
35 mm
|
Szélesség
|
464 mm
|
Mélység
|
16 mm
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
46,3 cm
|
1. csomag súlya
|
160 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|