Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03021 |
Schneider-Electric
 
03021 picture- web-product-data-sheet
03021
Szerelőlap NSXm/VIGI/SDx HZ. Rotációs hajtásos W600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 850 mm
Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm
Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Szerelőlemez leírás Dedikált
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P vagy 4P: rögzített, 2 TL között NSXm vízszintes beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 3 modul(ok): NSXm nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): NSXm nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): NSXm nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna
3 modul(ok): NSXm nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték
3 modul(ok): NSXm nincs földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 470 mm
Magasság 150 mm
Functional unit 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3 25 mm
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3 25 mm
850 mm Prisma iPM L álló szekrény Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3 25 mm
600 + 300 mm Prisma iPM L álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3 25 mm
600 + 300 mm Prisma iPM L fali szekrény + kábelvezeték Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3 25 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,7 cm
1. csomag szélessége 14,7 cm
1.csomag hossza 47 cm
1. csomag súlya 1,012 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 16,24 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 128
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 129,92 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék