|
|
|
03102
Szerelőlap Easypact EZC100 1P
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Beépített készülék
|
Easypact: rögzített, 2 TL között EZC100 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
15 x 1P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
5 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
5 modul(ok): EZC100 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
5 modul(ok): EZC100 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Nettó súly
|
1,1 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 1P 15 közvetlen 5 75 mm
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 1P 15 közvetlen 5 75 mm
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 5 közvetlen 5 75 mm
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 5 közvetlen 5 75 mm
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 5 75 mm
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 5 75 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,8 cm
|
1.csomag hossza
|
47 cm
|
1. csomag súlya
|
1,109 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
7,387 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
95 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
34,9 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|