Schneider-Electric
 
03125 picture- web-product-data-sheet
03125
Szerelőlap ISFT250 függőleges kábelcsatornába
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma PH kábelcsatorna
Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna
Installation description Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Pack szekrény - szélesség 300 mm
Beépített készülék Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT250 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT250 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 9 modul(ok): ISFT250, közvetlen in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna
9 modul(ok): ISFT250, közvetlen in 300 mm Szélesfali kábelvezeték
9 modul(ok): ISFT250, közvetlen in 300 mm SzélesPack szekrény
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 300 mm
Magasság 200 mm
Termék súlya 1,02 kg
Functional unit 300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9 150 mm
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9 150 mm
300 mm Prisma PH Pack szekrény Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9 150 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 19,2 cm
1.csomag hossza 46,7 cm
1. csomag súlya 1,02 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 5,2 kg