|
|
|
03157
szerelőlap 3 db 1 fázisú mérőhöz W600 5M
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Beépített készülék
|
Pragma: kilowattóra-mérők - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
3 x 2P: kilowattóra-mérők függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
6 modul(ok): kilowattóra-mérők in 600 mm Szélesálló szekrény
6 modul(ok): kilowattóra-mérők in 600 mm Szélesfali szekrény
6 modul(ok): kilowattóra-mérők in 650 mm Szélesmező
6 modul(ok): kilowattóra-mérők in 555 mm SzélesPack szekrény
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
250 mm
|
Nettó súly
|
1,44 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Pragma kilowattóra-mérők függőleges 2P 3 6 50 mm
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Pragma kilowattóra-mérők függőleges 2P 3 6 50 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Pragma kilowattóra-mérők függőleges 2P 3 6 50 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,000 cm
|
1.csomag hossza
|
47,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,440 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
14,780 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
118,240 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
|
|