Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03172 |
Schneider-Electric
 
03172 picture- web-product-data-sheet
03172
6M-os süllyesztett rácsos szerelőlap G rendszer
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Szerelőlemez leírás Bemélyedő réselt
Beépített készülék Altistart 22: ATS01N
Függőleges modulok száma [50 mm] 6 modul(ok): ATS01N in 600 mm Szélesálló szekrény
6 modul(ok): ATS01N in 600 mm Szélesfali szekrény
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Horganyzott
Szélesség 600 mm
Magasság 300 mm
Nettó súly 1 kg
Functional unit 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Altistart 22 ATS01N 2 6 12,5 mm
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Altistart 22 ATS01N 2 6 12,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék