Schneider-Electric
 
03186 picture- web-product-data-sheet
03186
4 db M5 hatlapú távtartó magasság=23 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Nagysebességű számlálómodul
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L Elülső rész
Cella-készülék csatlakozás Földelősín: függőleges csavarozható
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező
Szekrénymező kábelvezeték
ISO menet M5
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Magasság 23 mm
Termék súlya 0,04 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,3 cm
1. csomag szélessége 2,7 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 40 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,17 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 18,72 kg
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék