Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03187 |
Schneider-Electric
 
03187 picture- web-product-data-sheet
03187
4 db M5 hatlapú távtartó magasság=55 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Nagysebességű számlálómodul
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L Elülső rész
Cella-készülék csatlakozás Földelősín: függőleges csavarozható
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező
Szekrénymező kábelvezeték
ISO menet M5
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Magasság 55 mm
Nettó súly 0,1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,9 cm
1. csomag szélessége 3 cm
1.csomag hossza 10,4 cm
1. csomag súlya 92 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék