|
|
|
03198
4 db M6 hatlapú távtartó magasság=25 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nagysebességű számlálómodul
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L Elülső rész
|
Cella-készülék csatlakozás
|
Földelősín: függőleges csavarozható
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Rögzítés
|
Funkcionális oszlopok
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező
Szekrénymező kábelvezeték
|
ISO menet
|
M6
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Magasság
|
25 mm
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
4 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
110 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
|
|