Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03199 |
Schneider-Electric
 
03199 picture- web-product-data-sheet
03199
4 db M8 hatlapú távtartó magasság=40+10 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Nagysebességű számlálómodul
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L Elülső rész
Cella-készülék csatlakozás Földelősín: függőleges csavarozható
Tartozék 1 távtartó
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező
Szekrénymező kábelvezeték
ISO menet M8
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Magasság 50 mm
Nettó súly 0,165 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 15 cm
1. csomag súlya 165 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék