Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03216 |
Schneider-Electric
 
03216 picture- web-product-data-sheet
03216
3M-os kivágott homloklap W750
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Előlap típusa Moduláris
Beépített készülék Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 850 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
9 mm-es osztások 72
Soronkénti modulszám 36
Függoleges modulok (50 mm) száma 3
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 150 mm
Szélesség 850 mm
Nettó súly 0,88 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 850 mm Prisma iPM L álló szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 72 közvetlen 3
850 mm Prisma iPM L álló szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 72 közvetlen 3
Környezet
IP védettségi fok IP30
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 75 cm
1. csomag súlya 900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 13,2 cm
2. csomag szélessége 16,5 cm
2. csomag hossza 76 cm
2. csomag súlya 7,592 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 264
3.csomag magassága 78 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 260 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék