|
|
|
03225
Homloklap "P" NSX100/250 vízszintes, rögzített, billenőkaros vagy rotációs hajtásos kapcsoló, 3P/4P
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P vagy 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSXm függőleges beszerelés
|
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
5
|
Szabványok
|
IEC 61496-1-2
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
250 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P vagy 4P 1 közvetlen 8
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P vagy 4P 1 közvetlen 8
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P vagy 4P 1 közvetlen 8
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,7 cm
|
1.csomag hossza
|
27,0 cm
|
1. csomag súlya
|
37,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
770 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|