Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03234 |
Schneider-Electric
 
03234 picture- web-product-data-sheet
03234
Homloklap NS250, vízszintes, rögzített, motoros hajtás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Enerlin'X: rögzített, 2 TL között FDM121 - vezérlés: távirányítás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm
Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 4
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 200 mm
Nettó súly 0,8 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1
600 + 300 mm Prisma iPM L álló szekrény + kábelcsatorna Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1
600 + 300 mm Prisma iPM L fali szekrény + kábelvezeték Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1
600 + 300 mm Prisma iPM L álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
600 + 300 mm Prisma iPM L fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
600 + 300 mm Prisma iPM L álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
600 + 300 mm Prisma iPM L fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
600 + 300 mm Prisma iPM L álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
600 + 300 mm Prisma iPM L fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
600 + 300 mm Prisma iPM L álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
600 + 300 mm Prisma iPM L fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 21,0 cm
1.csomag hossza 51,0 cm
1. csomag súlya 800,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,0 cm
2. csomag szélessége 22,5 cm
2. csomag hossza 53,0 cm
2. csomag súlya 10,0 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 31,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 80,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék