|
|
|
03256
Homloklap NS250, függ.,rögz.,
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés
|
Működési helyzet
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
4
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
850 mm
|
Nettó súly
|
1,42 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
850 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
850 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
850 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
850 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
75,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,42 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
19,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
2. csomag hossza
|
76,0 cm
|
2. csomag súlya
|
14,76 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
34,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
97,2 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|