Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03298 |
Schneider-Electric
 
03298 picture- web-product-data-sheet
03298
Homloklap "G" NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés
Működési helyzet Függőleges
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 8
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 400 mm
Szélesség 250 mm
Nettó súly 0,8 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12
300 mm Prisma iPM L álló kábelcsatorna Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12
300 mm Prisma iPM L fali kábelvezeték Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,800 cm
1. csomag szélessége 27,000 cm
1.csomag hossza 41,000 cm
1. csomag súlya 800,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 16,700 cm
2. csomag szélessége 27,500 cm
2. csomag hossza 42,600 cm
2. csomag súlya 8,400 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 80,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 202,080 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék