|
|
|
03331
Homloklap NSXm,Vigi, vízszintes 3P/4P rotációs hajtásos
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P vagy 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSXm vízszintes beszerelés
|
Működési helyzet
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm
Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
150 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 + 300 mm Prisma iPM L álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 + 300 mm Prisma iPM L fali szekrény + kábelvezeték Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,2 cm
|
1.csomag hossza
|
52,0 cm
|
1. csomag súlya
|
629,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,89 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|