|
|
|
03332
Homloklap NSXm/VIGI/SDx vízszintes, billenőkaros W850 3M
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P vagy 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSXm vízszintes beszerelés
|
Működési helyzet
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
150 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
850 mm Prisma iPM L álló szekrény Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
850 mm Prisma iPM L álló szekrény Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
15 cm
|
1.csomag hossza
|
75 cm
|
1. csomag súlya
|
1,092 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
13 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
2. csomag hossza
|
76 cm
|
2. csomag súlya
|
9,172 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
27 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
39 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|