|
|
|
03406
Szerelőlap NSXm Vigi, billelőkaros és rotáciációs függőleges 4x3P/4P
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Compact Compact NSXm áramkör-megszakító
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Szerelőlemez leírás
|
Dedikált
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
4 x 3P vagy 4P: rögzített, 2 TL között NSXm függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
8 modul(ok): NSXm van földzárlat védelem , közvetlen
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
575 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P vagy 4P 4 közvetlen 8 162,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,300 cm
|
1.csomag hossza
|
57,800 cm
|
1. csomag súlya
|
2,524 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
15,899 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
103,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
202,788 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|