Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03420 |
Schneider-Electric
 
03420 picture- web-product-data-sheet
03420
Szerelőlap 3-4 NS-INS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Installation description Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés
3 x 3P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés
2 x 4P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés
3 x 3P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés
2 x 4P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 9 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
7 modul(ok): INS250, Linergy FC in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): INS250, közvetlen in 650 mm Szélesmező
7 modul(ok): INV250, Linergy FC in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): INV250, közvetlen in 650 mm Szélesmező
6 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
8 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
7 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
11 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
11 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
8 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
10 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
11 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Szín Fehér
Szélesség 593 mm
Magasság 152 mm
Mélység 136 mm
Nettó súly 1,28 kg
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 9 212,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 9 212,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 közvetlen 9 212,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 9 212,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 9 212,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 9 212,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 közvetlen 9 212,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 9 212,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 8 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 8 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 11 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 11 162,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 15,3 cm
1.csomag hossza 59,1 cm
1. csomag súlya 1,534 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 20,5 cm
2. csomag szélessége 33,0 cm
2. csomag hossza 61,5 cm
2. csomag súlya 8,2 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 83,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 143,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék