Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03422 |
Schneider-Electric
 
03422 picture- web-product-data-sheet
03422
Szerelőlap 3-4 NS250, függőleges, rögzített
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Installation description Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 4 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 9 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
6 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
8 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
7 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
11 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
11 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
8 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
10 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
11 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Szín Fehér
Szélesség 606 mm
Magasság 147 mm
Mélység 372 mm
Nettó súly 2,28 kg
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen 8 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 közvetlen 8 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 4 közvetlen 8 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 3 közvetlen 8 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 4 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 3 közvetlen 9 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen 10 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 közvetlen 10 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 4 közvetlen 10 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 3 közvetlen 10 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen 11 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 3 közvetlen 11 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 4 közvetlen 11 162,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 3 közvetlen 11 162,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 15,5 cm
1.csomag hossza 58,0 cm
1. csomag súlya 2,28 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 14,6 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 105,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 175,2 kg
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék