Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03423 |
Schneider-Electric
 
03423 picture- web-product-data-sheet
03423
Szerelőlap 3-4 függőleges NSX250-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Installation description Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 4 x 3P: plug-in NSX100...160 függőleges beszerelés
3 x 4P: plug-in NSX100...160 függőleges beszerelés
4 x 3P: plug-in NSX250 függőleges beszerelés
3 x 4P: plug-in NSX250 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 7 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
8 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
9 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
10 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 603 mm
Magasság 202 mm
Mélység 372 mm
Nettó súly 2,98 kg
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 7 87,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 7 87,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 8 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 9 87,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 9 87,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 10 87,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 10 87,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 20,300 cm
1.csomag hossza 58,000 cm
1. csomag súlya 3,050 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 19,300 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 105,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 222,240 kg
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék