Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03452 |
Schneider-Electric
 
03452 picture- web-product-data-sheet
03452
Szerelőlap NS-INS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Installation description Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között EZC400 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között EZC630 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC400 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC630 vízszintes beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS320...400 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS320...400 vízszintes beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS500...630 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS500...630 vízszintes beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV320...400 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV320...400 vízszintes beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV500...630 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV500...630 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 vízszintes beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 5 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): EZC400, közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): EZC630, közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): INS320...400, közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): INS500...630, közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): INV320...400, közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): INV500...630, közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
5 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 650 mm
Magasság 250 mm
Nettó súly 1,76 kg
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 25,000 cm
1.csomag hossza 58,000 cm
1. csomag súlya 1,800 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 27,500 cm
2. csomag szélessége 31,000 cm
2. csomag hossza 61,000 cm
2. csomag súlya 9,540 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 77,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 114,480 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék