Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03502 |
Schneider-Electric
 
03502 picture- web-product-data-sheet
03502
Szerelőlap Easypact EZC100 1P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Installation description Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék Easypact: rögzített, 2 TL között EZC100 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 15 x 1P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
5 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 5 modul(ok): EZC100 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 575 mm
Magasság 147 mm
Nettó súly 2,2 kg
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 1P 15 közvetlen 5 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 5 közvetlen 5 62,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 5 62,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 15,000 cm
1.csomag hossza 59,000 cm
1. csomag súlya 2,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 14,060 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 24
3.csomag magassága 60,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 63,120 kg
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék