Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03574 |
Schneider-Electric
 
03574 picture- web-product-data-sheet
03574
12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Installation description Mező - szélesség 650 + 150 mm mélység 400 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Szerelőlemez leírás Kivágásokkal
Függőleges modulok száma [50 mm] 12 modul(ok) in 650 mm Szélesmező
12 modul(ok) in 650 + 150 mm Szélesmező
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 375 mm
Magasság 600 mm
Nettó súly 3,04 kg
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező 12 12,5 mm
650 + 150 mm 400 mm Prisma P mező 12 12,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék