Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03581 |
Schneider-Electric
 
03581 picture- web-product-data-sheet
03581
2 db univerzális saroktartó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Univerzális alaplemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L szerelőlemez rögzített része
Prisma Prisma PH cubicle
Prisma Prisma iPM M szekrény
Prisma Prisma P szekrény
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező
Szekrénymező kábelvezeték
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Vastagság 3 mm
Magasság 122,5 mm
Szélesség 122,5 mm
Mélység 43 mm
Nettó súly 0,18 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 185 cm
1. csomag súlya 185 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék