Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03606 |
Schneider-Electric
 
03606 picture- web-product-data-sheet
03606
Homloklap "P" NSX100/250 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Enerlin'X: rögzített, 2 TL között FDM121 - vezérlés: távirányítás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 4
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 200 mm
Nettó súly 0,76 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 21,000 cm
1.csomag hossza 52,000 cm
1. csomag súlya 780,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 16,500 cm
2. csomag szélessége 22,000 cm
2. csomag hossza 53,000 cm
2. csomag súlya 8,300 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 360
3.csomag magassága 102,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 373,640 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék