Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03643 |
Schneider-Electric
 
03643 picture- web-product-data-sheet
03643
Homloklap "P" NSX400/630 vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 vízszintes beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 vízszintes beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 vízszintes beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 4
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 200 mm
Nettó súly 0,74 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 van plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 van plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,600 cm
1. csomag szélessége 21,000 cm
1.csomag hossza 51,000 cm
1. csomag súlya 750,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,000 cm
2. csomag szélessége 22,500 cm
2. csomag hossza 53,000 cm
2. csomag súlya 7,694 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 31,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 92,200 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék