Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03652 |
Schneider-Electric
 
03652 picture- web-product-data-sheet
03652
Homloklap NS630, vízszintes, rögzített/dugaszolható, billenőkaros kapcsoló, 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Type of front plate Kivágás
Beépített készülék Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között EZC400 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között EZC630 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: EZC400 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: EZC630 vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 5
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 250 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 0,98 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
650 mm 400 mm Prisma P mező Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5
Környezet
IP védettségi fok IP30
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 26,000 cm
1.csomag hossza 51,000 cm
1. csomag súlya 980,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,000 cm
2. csomag szélessége 27,000 cm
2. csomag hossza 53,000 cm
2. csomag súlya 10,220 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 270
3.csomag magassága 96,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 275,940 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék