Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03656 |
Schneider-Electric
 
03656 picture- web-product-data-sheet
03656
Homloklap NS630 átkapcsoló, vízszintes, motoros hajtás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Forrásváltás: rögzített, 2 TL között NSX400...630 forrásátváltó nincs földzárlat védelem - vezérlés: távirányítás - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400...630 forrásátváltó vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 10
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 500 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 1,72 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező forrásváltás NSX400...630 forrásátváltó nincs rögzített, 2 TL között távirányítás vízszintes 3P 2 közvetlen 10
650 mm 400 mm Prisma P mező forrásváltás NSX400...630 forrásátváltó nincs rögzített, 2 TL között távirányítás vízszintes 4P 2 közvetlen 10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 51,000 cm
1.csomag hossza 51,000 cm
1. csomag súlya 1,720 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 11,000 cm
2. csomag szélessége 53,000 cm
2. csomag hossza 53,000 cm
2. csomag súlya 10,320 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 135,840 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék