Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03663 |
Schneider-Electric
 
03663 picture- web-product-data-sheet
03663
Homloklap 2 NS630, függőleges
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés
2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés
2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés
2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés
Működési helyzet Függőleges
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Linergy FC
Függoleges modulok (50 mm) száma 7
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 350 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 1,22 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs plug-in kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs plug-in kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs kihúz kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs kihúz kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX400 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 2 közvetlen 11
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs plug-in kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs plug-in kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs kihúz kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs kihúz kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 2 közvetlen 13
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX630 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 2 közvetlen 13
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 36,000 cm
1.csomag hossza 51,000 cm
1. csomag súlya 1,220 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,000 cm
2. csomag szélessége 37,000 cm
2. csomag hossza 53,000 cm
2. csomag súlya 12,800 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 48,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 102,400 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék