Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03687 |
Schneider-Electric
 
03687 picture- web-product-data-sheet
03687
Homloklap NS1600, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló/rotációs, 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS630b...1000 vízszintes beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NS630b...1000 vízszintes beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 800 mm
Szekrénymező + kábelvezeték - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Mellső csatlakozású
Hátsó csatlakozó
Függoleges modulok (50 mm) száma 7
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 350 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 1,78 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 elülső csatlakozás 7
650 mm 400 mm Prisma P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlaakozó átviteli egység 8
650 mm 400 mm Prisma P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 elülső csatlakozás 7
650 mm 400 mm Prisma P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 csatlaakozó átviteli egység 8
650 mm 800 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 hátsó csatlakozás 7
650 mm 800 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 hátsó csatlakozás 7
650 mm 400 mm Prisma P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 elülső csatlakozás 7
650 mm 400 mm Prisma P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlaakozó átviteli egység 8
650 mm 400 mm Prisma P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 elülső csatlakozás 7
650 mm 400 mm Prisma P szekrénymező + kábelvezeték Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 csatlaakozó átviteli egység 8
650 mm 800 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 hátsó csatlakozás 7
650 mm 800 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 hátsó csatlakozás 7
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,6 cm
1. csomag szélessége 35 cm
1.csomag hossza 50 cm
1. csomag súlya 1,795 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 37 cm
2. csomag szélessége 31 cm
2. csomag hossza 52 cm
2. csomag súlya 8,975 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 73 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 35,9 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen