Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03709 |
Schneider-Electric
 
03709 picture- web-product-data-sheet
03709
NW dedikált homloklap 10M részleges csuklós homloklap tartó kerethez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Masterpact: kihúz NW08...16 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Masterpact: kihúz NW20...25 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Masterpact: kihúz NW32 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NW08...16 függőleges beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NW08...16 függőleges beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NW20...25 függőleges beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NW20...25 függőleges beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NW32 függőleges beszerelés
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NW32 függőleges beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 1000 mm
Csatlakozási pozíció Mellső csatlakozású
Hátsó csatlakozó
Függoleges modulok (50 mm) száma 10
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 500 mm
Nettó súly 1,76 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 36
650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 27
650 mm 1000 mm Prisma P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15
650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 36
650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 27
650 mm 1000 mm Prisma P mező Masterpact NW08...16 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15
650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 36
650 mm 1000 mm Prisma P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15
650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 36
650 mm 1000 mm Prisma P mező Masterpact NW20...25 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15
650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 36
650 mm 1000 mm Prisma P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15
650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 36
650 mm 1000 mm Prisma P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 15
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 51 cm
1.csomag hossza 51 cm
1. csomag súlya 1,76 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen