Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03713 |
Schneider-Electric
 
03713 picture- web-product-data-sheet
03713
Homloklap INS1600 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között INS630b...1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV630b...1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INS630b...1600 függőleges beszerelés
1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INV630b...1600 függőleges beszerelés
Működési helyzet Függőleges
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Hátsó csatlakozó
Mellső csatlakozású
Függoleges modulok (50 mm) száma 6
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 300 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 1,04 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS630b...1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV630b...1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,200 cm
1. csomag szélessége 29,900 cm
1.csomag hossza 50,300 cm
1. csomag súlya 1,050 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 39,000 cm
2. csomag szélessége 42,000 cm
2. csomag hossza 52,000 cm
2. csomag súlya 17,150 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 128
3.csomag magassága 90,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 138,880 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen