Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03735 |
Schneider-Electric
 
03735 picture- web-product-data-sheet
03735
Homloklap - kivágott 2/3 - ISFL, W=650mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Fupact: rögzített, 2 TL között ISFL160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFL250...630 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 10 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: ISFL160 függőleges beszerelés
5 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: ISFL250...630 függőleges beszerelés
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Hátsó csatlakozó
Függoleges modulok (50 mm) száma 24
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 570 mm
Nettó súly 10,06 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact ISFL160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 10 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 24
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact ISFL250...630 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 24
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 61,5 cm
1.csomag hossza 125,0 cm
1. csomag súlya 10,07 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 110,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 112,7 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék