|
|
|
03805
5M-os tömör homloklap
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Előlap típusa
|
Teli
|
Beépített készülék
|
TeSys: rögzített, 2 TL között TeSys U - vízszintes beszerelés
Altistart 22: ATS01N
|
Pólusok leírása
|
9 x 3P: szerelési tartozék tartó: TeSys U vízszintes beszerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
5
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Magasság
|
250 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
1,04 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 9 közvetlen 5
600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys TeSys U rögzített, 2 TL között vízszintes 3P 9 közvetlen 5
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Altistart 22 ATS01N 9 5
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Altistart 22 ATS01N 9 5
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Altistart 22 ATS01N 2 5
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Altistart 22 ATS01N 2 5
650 mm 400 mm Prisma P mező Altistart 22 ATS01N 9 5
650 mm 400 mm Prisma P mező Altistart 22 ATS01N 2 5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,600 cm
|
1.csomag hossza
|
51,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,050 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
27,500 cm
|
2. csomag hossza
|
52,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,800 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
270
|
3.csomag magassága
|
96,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
291,600 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
|
|