|
|
|
03808AZ
12M-os tömör homloklap (RAL7032)
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
51 cm
|
1.csomag hossza
|
61 cm
|
1. csomag súlya
|
2,4 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
17 cm
|
2. csomag szélessége
|
54 cm
|
2. csomag hossza
|
82 cm
|
2. csomag súlya
|
15,68 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
125,441 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|