Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03907 |
Schneider-Electric
 
03907 picture- web-product-data-sheet
03907
Takarólemez 72x72mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm mélység 400 mm
Szerelőlemez leírás Teli
Beépített készülék Ember-kapcsolóberendezés interfész: HSI
Függőleges modulok száma [50 mm] 3 modul(ok): HSI in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): HSI in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): HSI in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): HSI in 300 mm Szélesszekrénymező kábelvezeték
3 modul(ok): HSI in 400 mm Szélesmező
4 modul(ok): HSI in 600 mm Szélesálló szekrény
4 modul(ok): HSI in 600 mm Szélesfali szekrény
4 modul(ok): HSI in 650 mm Szélesmező
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 72 mm
Magasság 72 mm
Mélység 21 mm
Nettó súly 0,02 kg
Functional unit 600 mm Prisma iPM L álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 6 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 6 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 5 4
600 mm Prisma iPM L fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 5 4
650 mm 400 mm Prisma P mező ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 6 3
400 mm 400 mm Prisma P mező ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 6 3
300 mm 400 mm Prisma P szekrénymező kábelvezeték ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 6 3
650 mm 400 mm Prisma P mező ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 5 4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 20,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 4,46 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék