Schneider-Electric
 
03931 picture- web-product-data-sheet
03931
Szerelőlap Vigilohm XML308-317
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Installation description Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék Vigilohm: XM300C
Vigilohm: XML308/316
Függőleges modulok száma [50 mm] 4 modul(ok): XM300C in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): XML308/316 in 650 mm Szélesmező
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 610 mm
Magasság 200 mm
Mélység 150 mm
Nettó súly 2,44 kg
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Vigilohm 3 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Vigilohm 2 4 12,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,5 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 56,0 cm
1. csomag súlya 2,44 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 8,66 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ